特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品タイプ  コネクタ キット

  • コネクタ タイプ  ケーブル対ケーブル

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • シールド処理済み  はい

  • コネクタのスタイル  プラグ, リセプタクル

  • シェルのタイプ  総金属シェル

構成の特徴

  • 極数  5

  • 装着済み  いいえ

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 50

ボディの特徴

  • シェル めっき材質  ニッケル

  • シェルの材質  ブラス

  • 絶縁材  難燃性熱可塑性樹脂

  • 密閉シール済み  はい

  • 重量  25 g [ .0552 lb ]

  • 環境保護  はい

  • 環境保護タイプ  エラストマ シール済み

端子の特徴

  • Contact Current Rating (Max) (A) 4

  • 端子のタイプ  オス, ソケット, ピン, メス

機械的アタッチメント

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント

  • 極性コード  A

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • 嵌合保持  あり

寸法

  • ワイヤ/ケーブルのサイズ (AWG) 22

  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 (mm) 6.7

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 70, -40 – 85

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 158, -40 – 185

  • IP ダスト シーリング レベル  6

  • IP 止水シーリング レベル  7

動作/用途

  • 回路用途 (パワー/シグナル)  Signal

  • 耐久性定格 (Cycles) 250

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

その他

  • フィールド サービス可能  はい

関連資料

カタログ ページ/データ シート

契約条件

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。