この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

特長

  • 外部取り付け
  • 高信頼性リード スイッチ
  • ニトリル製シーリング グロメット
  • 容易な取り付け
  • 高レベル/低レベルの検知、単極双投
  • さまざまな液体に適合
  • インタフェース オプションあり
  • ナイロン 6.6 製

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フロート SG  .74

ボディの特徴

  • 取り付け  トップ エントリ, ボトム エントリ

  • 材質  ガラス繊維入りナイロン 66

  • シールの材質  ニトリル

端子の特徴

  • 端子フォーム  C

寸法

  • ケーブル長  .5 m [ 1.64 ft ]

その他

  • 媒体/液体  アルコール, 油, 燃料

  • フィッティング  M16 外部

関連資料

カタログ ページ/データ シート

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。