この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

TE の Raychem LFRJ は、IEC 60331 および IEC 332、DIN 4102-12 規格の仕様に適合するように設計されており、その屈曲性によって耐火性ケーブル ジョイントの新たな基準を打ち立てます。 TE の Raychem LFRJ は、高いネットワーク信頼性と安全要件を達成するジョイント システムを実現します。TE では、ハロゲンフリー材料を使用しており、火災の際にハロゲン ガスや有毒性ガスなどの危険な気体が発生することはありません。TE の Raychem LFRJ には壊れやすい部品がなく、安全な取り付けが保証されます。ちどり配置設計による小型のジョイントは、容易に取り付けることができます。

主な特長

  • IEC 60331 および IEC 332、DIN 4102-12、BS 6387 各規格の仕様に適合
  • 取り付け後のケーブル屈曲性要件に適合
  • 壊れやすい部品なし
  • 有害材料の内容物なし
  • 有毒性ガスの発生なし
  • 容易で迅速な取り付け

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 技術  熱収縮

  • 製品タイプ  耐火性ジョイント

  • 絶縁体  XLPE

  • 付属のメカニカル コネクタ  いいえ

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 1

製品在庫状況

  • 製品在庫状況  ANZPAC, EMEA, アジア, アメリカ, 中国

関連資料

カタログ ページ/データ シート

契約条件

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。