この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

システムの複雑さを低減 LUMAWISE ドライブ LED ホルダ タイプ Z50 オン/オフ シリーズは、可動照明やスポット照明に最適です。ホルダと DC/DC ドライバを 1 つのパッケージに統合することにより、照明デザイナーはコンパクトで見栄えがよく、よりシンプルな照明システムを実現できます。ごく最近まで、LED ドライバの大部分は独立したボックスに収容されており、しばしばランプ本体よりサイズの大きいボックスが、照明の横や、光源から離れた場所に取り付けられているのが普通でした。このような構成では光源とドライバ間の配線が必要になるため、デザイナーはデザイン面と製造面の折り合いをつけるのに苦労していました。TE の新しいホルダは、そのような複雑さを低減させて照明設計の自由度を向上させることで、よりコスト効率に優れ、見た目にも美しいソリューションの実現を可能にします。

48

48VDC 電源を採用した、定電流の LED ドライバ

12

Zhaga インタフェース仕様書 Book 12 の要件を満たす設計

4

ごく一般的な COB サイズ 4 種類に対応

用途

  • 可動照明
  • スポット照明
  • ダウンライト

特長

  • オンボード ドライバ採用のソリューションにより、エレガントなデザインを可能に
  • 最も一般的な調光システムに対応したバージョンの提供により、包括的な設計を実現
  • through holder interchangeability Zhaga インタフェース仕様書 Book 12 の要件を満たす設計によってホルダの交換が可能となることで、照明器具構成における自由度が向上
  • 4 種類の電流出力、4 種類のCOBサイズ、3 種類の制御オプションにより、設計の自由度が最大限に

 

  1. LUMAWISE ドライブ LED ホルダ タイプ Z50 のビデオ (英語)

COB ホルダと DC/DC ドライバを 1 つのパッケージに統合した、TE の LUMAWISE ドライブ LED ホルダ タイプ Z50 なら、コンパクトでよりスタイリッシュな照明製品の開発も思いのままです。

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

詳細な製品特徴は現在オンラインで利用できません。 

関連資料

カタログ ページ/データ シート

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。