概要

ノントラッキング チューブやセパレート応力制御チューブを含むHVT 製品ラインとは異なり、 HVT-Z 結線は、実績のある同じノントラッキング チューブと、同時押し出し内蔵応力制御グレーディング層から構成されます。この応力制御層はセラミック半導体技術 (ZnO) に基づいており、優れた放電およびインパルス性能を実現します。

チューブが収縮するとコーティングが軟化してムラのある表面に貼り付き、防湿シールと電気応力制御が実現します。この結線設計によって、HVT 製品ラインよりも全長が短くレイン シェッドの少ない優れた製品になります。

主な特長

  • 信頼性の高い実績のある性能
  • 薄型で軽量、まっすぐにも逆にも取り付け可能
  • ノントラッキング材料によって汚染度の高い環境でもメンテナンス フリー
  • IEEE-48 完全対応クラス 1 結線で長期にわたる無故障の耐用年数を実現
  • 無限の保管寿命

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 技術  熱収縮

  • ケーブル シールドのスタイル  テープ

  • 絶縁体  プラスチック

  • 1 つのフェーズあたりのかさ数  1, 4

  • 付属のメカニカル コネクタ  いいえ

構成の特徴

  • コア数  1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 15, ≤ 35

寸法

  • 断面の許容範囲 (AWG/kcmil) 1 – 3/0, 2 – 1, 2/0 – 250, 350 – 500, 4/0 – 500, 750 – 1000

  • 絶縁直径 (in) .05 – 1.4, .6 – .95, .8 – 1.05, 1.1 – 1.4, 1.25 – 2, 1.6 – 2

  • かさの内径 (in) 3.74, 4.53, 5.32

  • シースの外径 (in) 1.05, 1.45, 1.9, 2.5

  • 長さ (取り付け済み) (in) 11.5, 20

  • 導線直径 (in) .292 – .332, .332 – .47, .418 – .575, .528 – .813, .681 – .813, .998 – 1.152

動作/用途

  • 用途のタイプ  屋内, 屋内/屋外

業界スタンダード

  • 設計仕様  IEEE 48

製品在庫状況

  • 製品在庫状況  アメリカ

関連資料

データ シート/カタログ ページ

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。