この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

動作時の単芯ケーブルは、ケーブルの金属シースに交流電流が流れ、誘導電圧を発生します。 シースの結合性に応じて、これらの電流はケーブル シースの中に循環電流のフローを発生させ、ケーブルの伝送容量を低減して余分な過熱を生じることがあります。TE Connectivity の Raychem リンク ボックスは、信頼性の高い設計でハウジングはステンレス鋼製です。エンクロージャは防水および防塵に優れ、地下取り付けの保護クラス IP68 の要件を満たすことが試験済みです。屋内設置などのその他の用途には、保護クラスの低いリンク ボックスも用意されています。設計は、異なる電圧クラスの異なる電力需要に応じることができます。リンク ボックスの蓋は、スタンダードのセキュリティ デッドロックでロック可能です。オプションのシース電圧リミッタ (SVL) は酸化亜鉛製で、IEC 60099-4 の要件を満たすように設計されています。SVL 搭載のリンク ボックスは異なる電圧クラス向けが用意されており、システムの信頼性向上に直結するアクティブな過電圧保護を提供します。

主な特長

  • 他の設計も利用可能
  • ステンレス鋼ボックス
  • 最大 IP68 の異なる機械的保護レベル
  • 電気的および機械的にタイプの試験済み
  • サージアレスタあり/なし
  • 取り外し可能リンクあり/なし
  • 同心ケーブルまたは単一ケーブル向け
特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

寸法

  • Cable Connection  Clamping Ring, Compression Lug, Mechanical Lug

その他

  • 価格&納期  ANZPAC, EMEA, アジア, アメリカ

  • ボンディング リードのタイプ  単芯線, 同心 (同軸)

  • Protection Class  IP56, IP66, IP68, No Class

  • アプリケーション  埋設, 非埋設

  • インパルス耐電圧 (kV) 125

  • 材質  ステンレス鋼

  • シース電圧リミッタ  1 ~ 10 kV

関連資料

カタログ ページ/データ シート

契約条件

このデータは、免責事項をよく読んでからご利用ください。
このデータを使用すると、以下に規定されている契約条件に同意したものとみなされます。これらの契約条件に同意できない場合は、「同意しない」リンクをクリックしてください。

免責事項:
この情報は無償でお客様に提供されています。ただし、その所有権は TE Connectivity Corporation (以降 "TE") が独占的に保有するものとします。TE は情報の正確性を確保するために合理的な努力を払っていますが、誤りが含まれていないことを保証するものではありません。また TE は、この情報が完全に正確で最新であることについて、一切の表明、保証、約束を行いません。多くの場合、CAD データでは所有権情報を削除することで、お客様の使用に際して重要となるインタフェースの形状的な詳細情報を保持しながらシンプルさを確保しています。TE は、この情報に関するすべての黙示的保証を明示的に否認します。これには、特定の目的に対するあらゆる保証、商品性、または適合性が含まれますが、これらに限定されるものではありません。