この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社のヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズ保護キャップは、タブとリセプタクルのハウジングに使用できます。

製品の特長

  • ケーブル出口角度 180° (インライン)
  • 使用温度: -40 ~ 140° C
  • UL 94-HB、UL 94 V-0 難燃性定格
  • 2、3、4、6、7、8、10、12、15、16、18 のポジション数をご用意

 

FAQ

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 防水性  はい

  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ  カバー, カバー - ケーブル出口

構成の特徴

  • 極数  2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 18

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度  180°

  • 一次製品色 

  • 一次製品の材料  PA, PA GF, PBT GF

機械的アタッチメント

  • ストレイン リリーフ  なし

使用条件

  • コネクタ スタイルとの互換性  オス端子用ハウジング, メス端子用ハウジング

  • 使用温度 (最大) (°C) 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140

  • 使用温度 (最大) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 120, -40 – 140

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 248, -40 – 284

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB, UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Box

  • パッケージ数量  400, 500, 600, 750, 1000

その他

  • サービス可能  はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-H3399-C1748

関連資料

TE Connectivity および TE connectivity (logo) は商標です。