この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

M905 信号調整器およびディスプレイの標準的な特徴には、風袋機能、最大/最小値の検出および保管、ホールド機能があります。 オプションのリレーとデジタル出力またはアナログ出力を追加して制御出力を実現できます。 わかりやすいフロント パネルかリモート プログラミングを利用することで M905 を広範な用途に対応させるとともに TE Connectivity (TE) のほとんどのセンサと連動させることができます。また、ABS ケースに取り付けることができます。

互換センサの種類

M905 は標準的な多くのコンディショニング技術として以下の機能を提供するプログラム可能なデバイスです。

  • ホイートストン ブリッジのひずみゲージ センサ
  • ポテンショメータ
  • プロセス トランスデューサ ±10 V および 4-20 mA
  • 温度プローブ PT100
  • サーモカップル J、K、T

主な利点

  • プロセス、ひずみゲージ、ポテンショメータ、サーモカップル センサに適しています
  • ディスプレイ: -19999 ~ 19999
  • コンパクトな 96 x 48 x 60 mm のハウジング
  • フロント パネル プログラミング
  • 11 ポイント スケーリング
  • プラグイン オプション ボード

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサのタイプ  デジタル ディスプレイ メータ

電気的特性

  • 供給電圧 (VDC) 11 – 300

信号特性

  • 出力信号  0 – 10 VDC, 4 – 20 mA

使用条件

  • 使用温度  -10 – 60 °C [ -14 – 140 °F ]

その他

  • 保護インデックス  IP65

関連資料

データ シート/カタログ ページ

製品規格

マニュアル/ユーザ ガイド

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。