この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

低ノイズのホイートストン ブリッジは、フル スケール出力の代表値 200 mV を提供するピエゾ抵抗ひずみゲージで構成されており、コンパクト設計、極度の剛性、優れた分解能を特徴としています。 ELHS は、張力および圧縮用途のために SAE またはメートル法のねじが切られています。
ELHS に軸外負荷がかからないように注意してください。ELHS はポアソン列設計になっているため、フル スケール入力偏向が低く、優れた分解能が実現されます。高分解能と低偏向を実現するように特別に設計されています。
The ELHS にはさまざまなオプションがあり、機器を目的の用途に細かく合わせることができます。標準の補償温度範囲、入力電圧、ケーブル長の中から必要なものをお選びください。これらのオプションを組み合わせてまったく固有の構成を指定することもできます。
ご要望により、TE 製センサの選択や使用に役立つ、便利なヒントが掲載された参考資料をお送りしています。

特長

  • 1 kN ~ 50 kN (200 lbf ~ 10,000 lbf) のレンジ
  • 半導体ひずみゲージ ブリッジ
  • 低偏向、低質量
  • 低質量圧縮スタイル、またはスタッド付きの張力/圧縮
  • 感度 FSO: 20 mV/V
  • 高い剛性
  • 高い信頼性

 

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサのタイプ  ミニチュア ロード セル

電気的特性

  • フル スケール レンジ (Newton) 1000 – 50000

  • フル スケール レンジ (lbf) 200 – 10000

  • 供給電圧 (VDC) 15

信号特性

  • 出力信号  200 mV

使用条件

  • 使用温度 -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

その他

  • 荷重方向  圧縮, 張力

  • 保護インデックス  IP50

  • 精度 (% of FS) ±.5

関連資料

カタログ ページ/データ シート

製品規格

マニュアル/ユーザ ガイド

契約条件

このデータは、免責事項をよく読んでからご利用ください。
このデータを使用すると、以下に規定されている契約条件に同意したものとみなされます。これらの契約条件に同意できない場合は、「同意しない」リンクをクリックしてください。

免責事項:
この情報は無償でお客様に提供されています。ただし、その所有権は TE Connectivity Corporation (以降 "TE") が独占的に保有するものとします。TE は情報の正確性を確保するために合理的な努力を払っていますが、誤りが含まれていないことを保証するものではありません。また TE は、この情報が完全に正確で最新であることについて、一切の表明、保証、約束を行いません。多くの場合、CAD データでは所有権情報を削除することで、お客様の使用に際して重要となるインタフェースの形状的な詳細情報を保持しながらシンプルさを確保しています。TE は、この情報に関するすべての黙示的保証を明示的に否認します。これには、特定の目的に対するあらゆる保証、商品性、または適合性が含まれますが、これらに限定されるものではありません。