製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
材料システム
架橋ポリオレフィン
-
熱収縮チューブの技術
熱収縮
-
熱収縮チューブの製品タイプ
熱収縮チューブ
-
接着剤コーティング
いいえ, はい
-
電源ケーブル チューブおよびアクセサリの収縮率
> 3:1
-
壁面のスタイル (接着剤を除く)
単一
-
コンポーネント設計
熱収縮
-
コーティング スタイル
インライン, コーティングなしのみ
ボディの特徴
-
柔軟性
セミフレキシブル
-
色
ダーク グレー, 黒
寸法
-
適用直径 (最大) (mm)
8, 17, 25, 34, 46, 61, 81, 108, 159
-
適用直径 (最大) (in)
.314, .669, .984, 1.338, 1.811, 2.401, 3.188, 4.251, 6.259
-
適用直径 (最小) (mm)
3.5, 6.5, 10, 13, 17.5, 24, 33, 44, 69
-
適用直径 (最小) (in)
.137, .255, .393, .511, .688, .944, 1.299, 1.732, 2.716
-
電源ケーブル チューブおよびアクセサリの収縮前の内径 (最小) (mm)
9, 19, 28, 38, 51, 68, 90, 120, 177
-
電源ケーブル チューブおよびアクセサリの収縮後の内径 (最大) (mm)
3, 6, 9, 12, 16, 22, 30, 40, 63
-
電源ケーブル チューブおよびアクセサリのカット長 (mm)
1000, 1200, 1500
-
復元時の肉厚 (最大) (mm)
2, 2.4, 3.2, 4.1
-
肉厚
厚/超肉厚
使用条件
-
熱収縮チューブの燃焼性
難燃材, 非難燃性
-
環境抵抗
湿気、屋外暴露、雨、塩水、汚染水…
-
耐薬品性
変圧器オイルおよび炭化水素 (両方とも、タイプ、条件および曝露時間に依存)
動作/用途
-
UV 安定性
はい
-
機械抵抗
対機械的衝撃または損傷, 機械的保護および湿度防止, 耐摩耗性
-
非毒性かつ非腐食性の排出
はい
-
海洋およびオフショアの認定造船
いいえ, はい
-
熱抵抗
低温に適用可能, 低温に適用可能、難燃性
-
無公害
いいえ
-
鉛、カドミウム、重金属なし
はい
業界スタンダード
-
規格
IEC 60684-3-214、IEC 60684-3-246、IEC 60684-3-247、HD631.2, IEC 60684-3-216、IEC 60684-3-165、IEC 60684-3-248、HD631.2
-
UL 定格
いいえ
-
CSA 認定済み
いいえ
製品在庫状況
-
熱収縮チューブの在庫状況
ANZPAC, EMEA, アジア, アメリカ, ワールドワイド
その他
-
製品用途
ケーブル ジャケット修理、外部金属スクリーンまたはシース付きケーブルのジョイント保護
-
その他の利用可能な色
いいえ