特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 技術  熱収縮

  • ケーブル シールドのスタイル  なし

  • 絶縁体  プラスチック (XLPE)

  • 付属の機械的ラグ (シールド)  いいえ

  • 付属の圧縮ラグ (導体)  いいえ

  • 保管寿命  制限なし

  • 付属の圧縮ラグ (シールド)  いいえ

構成の特徴

  • コア数  4

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 1

端子の特徴

  • 付属の機械的ラグ (M12、導体)  いいえ

  • 付属の機械的ラグ (M16、導体)  いいえ

寸法

  • 断面の許容範囲 (mm²) 4 – 35, 25 – 70, 70 – 150, 150 – 400

  • 導線直径 (mm) 10 – 23, 15 – 38, 4 – 9, 8 – 18

動作/用途

  • 用途のタイプ  屋内, 屋外

製品在庫状況

  • 製品在庫状況  ANZPAC, EMEA, アジア, アメリカ, 中国

その他

  • 設置指示書  エストニア語, クロアチア語, スロベニア語, セルビア語, チェコ語, ドイツ語, ハンガリー語, ブルガリア語, ポーランド語, マケドニア語, ラトビア語, リトアニア語, ルーマニア語, ロシア語, 英語

関連資料

データ シート/カタログ ページ

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。