この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

MS5637 開発基板センサは、製造時完全キャリブレーション済みの自己完結型圧力・温度センサです。 センサのモデルは外部電圧 5 V で駆動します。センサ モジュールには高線形圧力センサと超低出力 24 ビット ΔΣ ADC (内部係数は工場出荷時にキャリブレーション済み) が含まれています。 

製品の詳細

I2C インタフェース: MS5637 Grove に準拠したモジュールは、I²C 用に構成された Grove 互換 4 極ポート コネクタを備え、5 V の供給電圧で I²C モデルのホストに接続できます。

 

外部制御信号の 5 V 供給電圧: IC は、標準の 2 線 I²C 接続スキームを使用した I²C スレーブとして駆動します。 IC の定格は 3.6 V であるため、基板にはレギュレータや電源レベル シフタなどの必要な備品が組み込まれ、SCL および SDA 信号は外部 5V I²C ラインと電源から直接送信されます。

性能

  • 300 mbar ~ 1,200 mbar の圧力範囲
  • -40°C ~ +85°C の温度範囲
  • 超低消費電力
  • 5 V で駆動
  • 海面位での高度分解能は空気 20 cm
  • 迅速な変換時間 – 0.5 ms (代表値)

仕様

  • 300 mbar ~ 1,200 mbar の圧力を測定
  • -40°C ~ 125°C の温度を測定
  • I²C 通信
  • 完全キャリブレーション済み
  • 高速応答時間
  • 超低消費電力

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ開発と製品タイプの評価  GROVE システム

  • センサ開発とタイプの評価  圧力

参照番号

  • TE用番号 CAT-DCS0037

関連資料

データ シート/カタログ ページ