概要

HTU21D センサは、製造時完全キャリブレーション済みの自己完結型湿度および温度センサです。 5 V の外部電力で作動し、解像度選択機能、バッテリー残量検知機能、チェックサム機能を備えています。HTU21D には、消費電力の低減が重要な用途向けに低電力のスタンバイ モードがあります。 

仕様

  • 0% ~ 100% の相対湿度を測定
  • -40°C ~ 125°C の温度を測定
  • I2C 通信
  • 完全キャリブレーション済み
  • 高速応答時間
  • 解像度選択機能
  • 超低消費電力

性能

  • 0% ~ 100% の相対湿度範囲
  • -40 ~ 125℃ の使用温度範囲
  • 超低消費電力
  • 5V で駆動
  • 高速な応答時間 – 通常 5 秒
  • ビルトイン ヒーターで飽和から迅速に回復
  • 凝縮から完全に拡幅、迅速な変換時間: 通常 14 ms

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品タイプ  Grove System

  • センサのタイプ  Humidity

関連資料

カタログ ページ/データ シート

契約条件

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。