この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

MS8607 センサは、製造時に完全キャリブレーション済みの、自己完結型圧力・湿度・温度センサです。 1.5 V ~ 3.6 V の電圧範囲で作動します。MS8607 は、小型の装置に組み込まれた気象観測所用途および、圧力・湿度・温度の監視を必要とする用途に最適です。 

仕様

  • 動作圧力範囲: 300 mbar ~ 1,200 mbar
  • 0% ~ 100% の相対湿度を測定
  • -40°C ~ +125°C の温度を測定
  • 10 mbar ~ 2,000 mbar の広範な圧力範囲に対応
  • 高速な応答時間
  • I2C 通信
  • 超低消費電力  

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

詳細な製品特徴は現在オンラインで利用できません。 

関連資料

カタログ ページ/データ シート

契約条件

このデータは、免責事項をよく読んでからご利用ください。
このデータを使用すると、以下に規定されている契約条件に同意したものとみなされます。これらの契約条件に同意できない場合は、「同意しない」リンクをクリックしてください。

免責事項:
この情報は無償でお客様に提供されています。ただし、その所有権は TE Connectivity Corporation (以降 "TE") が独占的に保有するものとします。TE は情報の正確性を確保するために合理的な努力を払っていますが、誤りが含まれていないことを保証するものではありません。また TE は、この情報が完全に正確で最新であることについて、一切の表明、保証、約束を行いません。多くの場合、CAD データでは所有権情報を削除することで、お客様の使用に際して重要となるインタフェースの形状的な詳細情報を保持しながらシンプルさを確保しています。TE は、この情報に関するすべての黙示的保証を明示的に否認します。これには、特定の目的に対するあらゆる保証、商品性、または適合性が含まれますが、これらに限定されるものではありません。