概要

DEUTSCHスタンプ & フォームド共通コンタクトによって、必要な工具数が低減します。
  1. DEUTSCH 端子圧着 (日本語)

ハンドツールを使用する DEUTSCH 端子の圧着方法に関する説明ビデオ。

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 防水性  いいえ

  • ワイヤ タイプ 

  • リセプタクルのスタイル  180°

端子の特徴

  • 圧着タイプ  F クリンプ

  • 通常の定格電流 (A) 7.5, 13, 25

  • 端子およびスプライス オプション  Pin, Socket

  • 嵌合ピンの直径 (mm) 1, 1.5, 2.5

  • 嵌合ピンの直径 (in) .039, .059, .098

  • 界面めっき  その他, スズ (Sn), ニッケル (Ni), パラジウム ニッケル (PdNi), 金 (Au)

  • 端子結線面のめっき材質  スズ (Sn), ニッケル (Ni), 金 (Au)

結線の特徴

  • 結線方法  クリンプ

寸法

  • Wire Size (AWG) 14 – 18, 16 – 12, 22 – 16

  • Wire Size (mm²) .5 – 1, .5 – 1.5, .75 – 2, 1 – 2.5, 2 – 4, 4 – 6

  • ワイヤ サイズ検索 (AWG) 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

  • ワイヤ サイズ検索 (mm²) .35, .4, .5, .6, .75, .85, 1, 1.25, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5

  • ワイヤ絶縁直径 (mm) 1.3 – 2.16, 1.4 – 2.54, 1.9 – 3.55, 1.91 – 3.18, 2.41 – 3.81, 2.87 – 4.47, 3.56 – 5.18

  • ワイヤ絶縁直径 (in) .051 – .085, .055 – .1, .075 – .125, .075 – .14, .095 – .15, .113 – .176, .14 – .204

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

実装の特徴

  • パッケージ数量  2000, 2500, 4000

  • 実装方法  リール

その他

  • 端子伝導性  0 ~ 24 A (低出力), 25 ~ 40 A (出力)

  • 顧客の指定問い合わせ先  いいえ

関連資料

契約条件

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。

DEUTSCH、TE Connectivity および TE Connectivity (logo) は商標です。