特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 付属の機械的ラグ (シールド)  いいえ, はい

  • 結線の長さ (mm) 391 – 460, 435 – 552, 510 – 610, 560 – 610

  • 技術  常温収縮, 常温適用

  • ケーブル シールドのスタイル  テープ, ワイヤ

  • 製品ファミリ  CSJ

  • 付属の圧縮ラグ (導体)  いいえ

  • コーティング スタイル  塗装

  • 保管寿命  2 年

  • 付属の機械的ラグ (導体)  いいえ, はい

  • 付属の圧縮ラグ (シールド)  いいえ

構成の特徴

  • コア数  1, 3

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) 27.5/52, ≤ 17.5, ≤ 24, ≤ 42

ハウジングの特徴

  • 表面保護  AL ワイヤ, 鋼テープ

寸法

  • 長さ (取り付け済み) (mm) 1500, 1700, 1900, 900

  • 断面の許容範囲 (mm²) 35 – 70, 50 – 150, 50 – 95, 95 – 150, 120 – 300, 150, 185, 185 – 300, 240, 300, 400, 500, 630

  • 絶縁直径 (mm) 18 – 26, 21 – 25, 25 – 34, 26 – 32, 26 – 34, 33 – 45, 34 – 40, 35 – 45, 40 – 47, 46 – 61, 46 – 64

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 40

業界スタンダード

  • 設計仕様  GB/T 28427, IEC 60502-4

製品在庫状況

  • 製品在庫状況  中国

その他

  • 設置指示書  中国語

関連資料

データ シート/カタログ ページ

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。