特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 材料システム  架橋ポリオレフィン

  • 技術  熱収縮

  • 製品タイプ  熱収縮ラップアラウンド

  • 接着剤コーティング  はい

  • 壁面のスタイル (接着剤を除く)  単一

  • 収縮率  > 2.5:1

  • 製品ファミリ  CRSM

  • コンポーネント設計  熱収縮

  • コーティング スタイル  インライン

ボディの特徴

  • 柔軟性  セミリジッド

  • 色 

機械的アタッチメント

  • 機械的補強  いいえ

寸法

  • 適用直径 (最大) (mm) 115, 160, 200, 27, 43, 68, 86

  • 適用直径 (最小) (mm) 105, 11, 15, 22, 32, 40, 60

  • 肉厚 

  • 復元時の肉厚 (最大) (mm) 1.7, 1.8, 2, 2.1, 2.4

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 34, 53, 84, 107, 143, 198, 250

  • 復元時の内径 (最大) (mm) 10, 13, 20, 29, 36, 55, 98

  • カットの長さ (mm) 1000, 1200, 1500, 2000, 250, 500, 750

使用条件

  • 燃焼性  非難燃性

  • 環境抵抗  湿気、屋外暴露、雨、塩水、汚染水…

  • 耐薬品性  変圧器オイルおよび炭化水素 (両方とも、タイプ、条件および曝露時間に依存)

動作/用途

  • UV 安定性  はい

  • 機械抵抗  対機械的衝撃または損傷

  • 鉛、カドミウム、重金属なし  はい

  • 低煙排出量  はい

  • 非毒性かつ非腐食性の排出  はい

  • アプリケーション  ケーブル ジャケット、ケーブル修理、ジョイント/スプライスの再ジャケット/外部保護、絶縁および保護、鉄道用途、船舶用途、産業用途、地下用途、多目的用途

  • 海洋およびオフショアの認定造船  はい

  • 熱抵抗  低温に適用可能、高温に適用可能、難燃性

業界スタンダード

  • 規格  IEC 60684-3-214、IEC 60684-3-246、IEC 60684-3-247、HD631.2

製品在庫状況

  • 製品在庫状況  世界規模

実装の特徴

  • 実装方法  ポリ袋にチャネルおよびクリップでラップアラウンド, 個

その他

  • 製品用途  巻き付け式の密閉ケーブル タップ スプライス

  • その他の利用可能な色  いいえ

関連資料

カタログ ページ/データ シート

契約条件

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。