特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • アース オプション  なし

  • フィルタのタイプ  パワー エントリ (フィルタ付き/フィルタなし), パワー エントリ モジュール

  • スイッチのタイプ  DPST, なし

  • 入力のタイプ  IEC

  • 出力のタイプ  .187 インチ FASTON, .250 インチ FASTON

  • フィルタ付き  いいえ, はい

  • コネクタのタイプ  IEC 320/C-14, IEC 60320-1 C-14

  • フィルタリングのレベル  インダクターおよびコンデンサ

  • アース チョーク オプション  いいえ

  • アクセサリのタイプ  ヒューズ クリップ

構成の特徴

  • 電圧選択  2 電圧, 単一

  • ヒューズ オプション  デュアル, 単一

  • エクステンダー オプション  J シリーズ, L シリーズ, なし

電気的特性

  • 入力電圧選択  シングル AC, デュアル AC (SMPS), デュアル AC (直列/並列)

  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA) 2, 250

  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (µA) 5, 500

  • 定格電流 (A) 3, 6, 10

  • 電圧 (最大) (VAC) 115, 230, 250

ボディの特徴

  • シールドのスタイル  なし, フィルタ シールド, 完全なシールド

機械的アタッチメント

  • マウント角度  垂直

  • マウントのスタイル  スナップイン, フランジ付き, 取り付けイヤー (垂直), 取り付けイヤー (水平)

寸法

  • 適用パネル厚 (mm) .127 – 1, .7874 – 2

  • 適用パネル厚 (in) .031 – .079

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -10 – 40

動作/用途

  • 用途  P シリーズ

その他

  • コメント  1U 高エンクロージャに適合します。, エクステンダを使用すると、P シリーズを他の TE/競合他社のパネル カットアウトに適合させることができます。, フィルタの代わりに取り付けられる相互接続ブロック付き。

関連資料

カタログ ページ/データ シート

契約条件

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。