製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタリング要件
フィルタ付き
-
入力結線のタイプ
端子台
-
出力結線のタイプ
端子台
電気的特性
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA)
.45, .46, .52, .57, .62, .63, .92, 3.25, 4, 4.3, 4.9
-
定格電流 (A)
6, 12, 16, 25, 36, 50, 80, 110, 150, 180, 230
-
動作電圧 (VAC)
480