製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタリング要件
フィルタ付き
-
入力結線のタイプ
3 ピン コネクタ, 高電流ピン
-
出力結線のタイプ
.250 インチ FASTON, PCB マウント
電気的特性
-
定格電流 (A)
1, 3, 6, 10, 15
-
動作電圧 (VDC)
125
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能タイプ
はめ込み, フランジ付き
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-10 – 40, -10 – 55