この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

CoolSplice コネクタは、信頼性の高い容易な結線を実現します。 特殊工具は必要ありません。一般的なプライヤーを使用してボタンを押すだけで、絶縁ワイヤを絶縁変位クリンプ端子の中に結線できます。22 AWG ~ 12 AWG (0.34 mm2 ~ 4.0 mm2) の単線・より線の接続に適した CoolSplice コネクタは、業界で実証された信頼性の高い接続を実現します。作業性を向上させるため、ワイヤは個別に結線されます。これによりワイヤ 1 本は工場で事前結線し、2 本目のワイヤは据え付けの際に現場で結線することもできます。

CoolSplice コネクタはいずれも、標準製品にゲル充填した防水型製品をご用意しており、過酷な環境において水・火・土・風の侵入に対する保護性能が要求される用途においても CoolSplice コネクタをご使用いただけます。考え抜かれた設計により、透明なボディ材料を通して結線状態の目視確認が可能であり、標準製品と防水型製品も簡単に見分けられます。

 

詳細およびサンプルについてのお問い合わせは、関連製品のリーフレットをダウンロードして当社までご連絡ください。

用途

  • 道路照明・街路照明・区域照明
  • 看板および建物ファサードの照明
  • 屋内照明器具
  • 配線ハーネスの現場修理
  • オーディオ スピーカ接続
  • 家具用照明
  • 冷蔵庫の庫内灯
  • 商品陳列棚照明
  • 架橋照明およびトンネル照明
  • セキュリティおよび火災検知警報システム
  • 家庭向け (ホーム オートメーション)
  • その他の幅広い用途に対応

主な利点

  • コネクタの左右両側にある個別の押しボタンを用いた結線方式により、工場結線処理や現場での据え付け作業が簡単
  • 作業時間を短縮。絶縁被膜除去 (IDC) 技術の採用により、事前の被覆除去が不要
  • 標準工具を使ってボタンを押すだけの簡単な結線で、取り付け時間を短縮
  • IPX5・IPX7・IPX8 (2 時間、水深 1 m) 定格の接続による防水ソリューションを実現
  • 22 AWG ~ 12 AWG (0.34 mm² ~ 4.0 mm²) の単線・より線を結線
  1. CoolSplice コネクタ (英語)

TE Connectivity の CoolSplice コネクタは、屋外用途に適した IPx8 等級のインライン スプライス製品です。ワイヤの結線は、ワイヤをコネクタ端部に挿入した後、色分けされたボタンを一般的なペンチを使って押し下げる形で個別に行います。コネクタは横並び積層可能であるため、多極構成を実現できます。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 防水性  いいえ, はい

  • スプライスのタイプ  突合せスプライス

  • ディスクリート ワイヤ タイプに対応  より線, 単線

  • ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ  絶縁サポート

構成の特徴

  • スプライス容量  2, 4

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 600

  • 動作電圧 (VDC) 400

  • 動作電圧 (V) 600

  • 定格電流 (A) 5, 15, 20

ボディの特徴

  • スプライスの特徴  エンド フィード

  • ボタンの色  緑, 赤, 青, 黄

端子の特徴

  • 端子のベース材質  りん青銅

機械的アタッチメント

  • ワイヤ絶縁サポート  あり

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 12 – 14, 14 – 16, 16 – 18, 18, 22 – 20

  • ワイヤ サイズ (mm²) .34 – .52, .75, 1.5 – .75, 2.5 – 1.5, 4 – 2.5

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 2.85, 3.5, 4, 4.5

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .112, .138, .157, .177

  • バレルの内径  4.5 mm [ .175 in ]

  • 製品長さ (mm) 36.4, 48

  • 製品長さ (in) 1.433, 1.89

使用条件

  • 絶縁オプション  完全絶縁

  • 使用温度範囲  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

動作/用途

  • ワイヤのベース材料に適合 

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0, UL 94V-2

  • 認可規格製品に適合  IEC 60988-2-3, UL 1977, UL 2459, UL 486C

  • 認証/規格製品に適合  IEC, UL

  • 政府機関認定スプライス  いいえ

実装の特徴

  • 実装方法  Box

参照番号

  • TE用番号 CAT-C779-Q402

関連資料

データ シート/カタログ ページ