特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 技術  樹脂

  • 製品タイプ  LV 樹脂ストレート ジョイント

  • クローズ方法  スナップ

  • ケーブル シール  フォーム

  • 充填剤  GUROFLEX, PU RAPID 4300B

  • ストレイン リリーフ  いいえ

  • フィラー パッキン (D/C)  二重チャンバ バッグ

  • コネクタのタイプ  コネクタ ブロック

  • ケース シール  ラビリンス

構成の特徴

  • メイン ワイヤの数 (最大)  4, 5

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 1

ボディの特徴

  • 色  透明

  • パーティションの向き  水平

寸法

  • ケーブル断面 (最大) (メイン) (mm²) 6, 16, 25

  • ケーブル断面 (最小) (メイン) (mm²) 1.5, 4, 16

  • ケーブル径 (最大) (メイン) (mm) 20, 25, 30

  • ケーブル径 (最小) (メイン) (mm) 13, 16, 21

  • 充填剤の容量 (l) .35, .55, .8

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -20 – 55

  • 耐薬品性  水、フミン酸

動作/用途

  • シリコン フリー  はい

  • UV 安定性  いいえ

  • ハロゲンフリー  はい

  • 低煙排出量  いいえ

  • 無公害ラベルフリー Acc (REACH および CLP)  はい

  • 海洋およびオフショアの認定造船  いいえ

  • 溶剤不使用  はい

  • 鉛、カドミウム、重金属なし  はい

  • 非毒性かつ非腐食性の排出、イソシアネート フリー  いいえ, はい

業界スタンダード

  • 規格  EN 50393

  • CSA 認定済み  いいえ

  • UL 定格  いいえ

製品在庫状況

  • 製品在庫状況  ANZPAC, EMEA, アジア, アメリカ, 中国

  • 最小発注数量  1

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

  • 最小梱包単位  1

  • 実装方法  カードボックス

その他

  • 製品用途  屋外および直接埋設

  • その他の利用可能な色  いいえ

関連資料

カタログ ページ/データ シート

契約条件

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。