この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

MS5561C 高度計圧力センサは、3 線のシリアル インタフェースを使用して通信を行います。 モジュールは寸法が 4.75 mm x 4.25 mm、高さがわずか 1.6 mm と非常に小さいため、最新の SMD 設計に対応できます。圧力と温度に応じて変化する電圧から 16 ビットのデータ ワードを提供します。MS5561C は自動的にオン/オフが切り替わる省電力、低電圧デバイスです。マイクロコントローラとのすべての通信には 3 線インタフェースを使用しています。

特長

  • 10 ~ 1100 mbar/1 ~ 110 kPa の絶対圧力レンジ 
  • 高精度の温度測定 
  • 4.75 x 4.25 mm の一体型ミニチュア圧力センサ 
  • 1.6 mm の薄型設計
  • 微細加工されたピエゾ抵抗シリコン センサ 
  • ソフトウェア補償用の 6 つの係数をチップ上に保存 
  • 16 ビット ADC、ΔΣ 型コンバータ 
  • 3 線シリアル インタフェース 
  • 1 本のシステム クロック ライン (32.768 kHz) 
  • 低電圧、低消費電力 
  • 0.1 mbar の圧力分解能 
  • 動作温度 -40°C ~ +85°C 
  • 供給電圧 2.2 V ~ 3.6 V
  • 低い供給電流、標準4 µA 
  •  0.1 µA 未満のスタンバイ電流 
  • 二次補償に対してキャリブレーションされた温度および圧力センサ
  • ESD 保護、HBM 4 kV 

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサのタイプ  デジタル圧力および高度センサ モジュール

  • タイプ  絶対

電気的特性

  • 供給電圧 (V) 2.2 – 3.6

寸法

  • 寸法  4.75 x 4.25 mm [ .18 x .16 in ]

使用条件

  • 動作温度  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • 出力インタフェース  3-ワイヤ SPI

  • 過圧  5 bar

  • 圧力 (mbar) 10 – 1100

  • 出力/スパン  16 ビット ADC

  • 精度  ±1.5 mbar

  • 解像度  .1

関連資料

データ シート/カタログ ページ

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。