この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の BLMC 同心グローブ付きせん断ボルト ラグ は、スズめっきされたボディ、せん断ヘッド ボルト、小径導線用のインサートで構成されています。特殊なアルミニウム合金で作られた接点ボルトは、外部六角ヘッドが付いたダブルせん断ヘッド ボルトです。

ボルトは非常に潤滑性の高い物質で処理されています。接点ボルトは、そのヘッドがせん断されると動かなくなります。

せん断ボルト ラグのボディには、引張強度の高いスズめっきアルミニウム合金が使用されています。導線孔の内側表面には溝があります。

このボルト式メカニカル ラグは屋内および屋外の用途に適しており、グローブ穴のサイズは 16 mm です。

バー

主な特長

  • 幅広い用途に対応
  • コンパクトな設計
  • ほぼあらゆる種類の導線および材料で使用可能
  • トルク制御せん断ヘッド ボルトによる確実な電気接触
  • 標準のソケット スパナで簡単に取り付け可能
  • 最大 42 kV の中電圧ケーブル付属品に完全に適合するように事前設計されている
  • IEC 61238-1 クラス A 規格に従って試験済み
バー
バー

FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: TE の同心グローブ付きせん断ボルト ラグの素材は何ですか?

A: ボディはスズめっきアルミニウム合金、せん断ヘッド ボルトはアルミニウム合金でできています。

 

Q: この同心グローブ付きせん断ボルト ラグの用途は何ですか?

A: このアルミニウムせん断ボルト ラグは、アルミニウム導体または銅導体をアルミニウム製バーおよび銅製バーに接続するために使用します。

 

Q: このアルミニウムせん断ボルト ラグを取り付けるにはどうすればいいですか?

A: このせん断ボルト ラグは締め付けトルクを制御する仕組みを備えており、締め付けに必要なものは標準的なレンチだけです。

 

Q: このせん断ボルト ラグの最大電流容量はどのくらいですか?

A: 導体の最大電流容量によって制限されます。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • メカニカル コネクタの技術  シェアボルト

  • メカニカル コネクタの材料  アルミニウム

  • 地下ネットワークのコンポーネント タイプ  端子ラグ

構成の特徴

  • 接点ボルトの数  1, 2, 3, 4

電気的特性

  • メカニカル コネクタの電圧クラス (kV) ≤ 42

ボディの特徴

  • メカニカル コネクタの導線材料  アルミニウム銅線

  • 導線のタイプ  より線, セクター, 単線

寸法

  • 導線の範囲 (mm²) 150 – 300, 185 – 400, 240 – 400, 25 – 95, 500 – 630, 95 – 240

  • 導線断面 (mm²) 150 – 300, 185 – 400, 240 – 400, 25 – 95, 500 – 630, 800, 95 – 240

  • グローブ穴の直径  16.3

  • ボルト ヘッドのサイズ (平坦部) (mm) 13, 19, 22, 27

動作/用途

  • 屋内使用  はい

  • 屋外使用  はい

  • 用途のタイプ  プラグイン結線

製品在庫状況

  • メカニカル コネクタの在庫状況  ANZPAC, EMEA, アジア, アメリカ, 中国

参照番号

  • TE用番号 CAT-BLMC

関連資料

データ シート/カタログ ページ