製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
電気的特性
-
コイル抵抗 (Ω)
25, 100, 400, 1400, 2400
-
端子の制限遮断電流 (A)
.2, 2, 5
-
入力電圧 (VAC)
30, 125, 250
-
入力電圧 (VDC)
36, 150, 250
-
端子の定格電圧 (VDC)
150, 250, 260, 36
-
端子の定格電圧 (VAC)
30, 125, 250
-
コイル電力定格 DC (mW)
50, 150, 262, 288, 778, 789, 823, 853, 914, 1400, 1440
-
コイル定格電圧 (VAC)
12, 24, 48, 220
-
コイル定格電圧 (VDC)
6, 12, 24, 48, 60
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC)
36, 150, 250
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC)
30, 125, 250
-
コイル磁気システム
双安定、2 コイル、有極
-
消費電力 (mW)
1500
-
絶縁の初期抵抗 (MΩ)
1000, 10000000
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
1000, 500
-
コイル電力定格のクラス (mW)
1000 – 1500
-
-
-
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
1000, 500
-
作動システム
AC, DC
端子の特徴
-
端子電流のクラス (A)
0 – 2, 2 – 5
-
端子の定格電流 (最大) (A)
.2, 1, 2, 5
-
接点配置
1 フォーム C (CO), 2 フォーム C (CO), 4 フォーム C (CO), 6 フォーム A (NO)
-
端子のベース材質
ニッケル, パラジウム ニッケル, 金フラッシュ, 銀、金フラッシュめっき
-
極の端子数
2, 4
-
端子の特殊な特徴
二股/ツイン コンタクト
-
端子のめっき材質
金, 金フラッシュ めっき
機械的アタッチメント
-
製品のマウントのタイプ
ソケット
-
製品取り付け特徴のタイプ
取り付けスタッド
寸法
-
製品高さ
30 mm [ 1.18 in ]
-
製品長さ (mm)
24, 30
-
製品長さ (in)
.944, 1.18
-
製品幅
19 mm [ .748 in ]
-
-
-
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 70
-
環境気温 (最大)
70 °C [ 158 °F ]
-