特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品タイプ  ハウジング

  • コネクタ タイプ  電線対電線

  • 防水性  いいえ, はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • ハウジングのタイプ  プラグ, リセプタクル

  • 端子のタイプ  ソケット, ピン

  • シェルのタイプ  金属

構成の特徴

  • 極数  16, 22

  • パワー極数  2, 4

  • シグナル極数  12, 20

  • シールのタイプ  Tetraseal

  • 逆順番号付け  なし

ボディの特徴

  • ねじ山のサイズ  1-3/8 - 18 UNEF-2A, 1-7/16-18 UNEF-2A

端子の特徴

  • ジェンダーの変換  標準

  • 端子保護  あり

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能タイプ  取り付け穴付きフランジ

  • コネクタ取り付けのタイプ  Panel

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合保持  あり

  • 嵌合保持のタイプ  ねじ式結合

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

ハウジングの特徴

  • ハウジングの色 

  • ハウジングの材料  熱可塑性樹脂

  • シェル サイズ  28

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

  • 本体の向き  ストレート

  • ハウジングのめっき材質  ニッケル

寸法

  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲  5.59 mm [ .22 in ]

使用条件

  • 流体抵抗  なし, 浸漬

業界スタンダード

  • VDE 試験済み  いいえ

実装の特徴

  • 実装方法  カートン, トレイ, ボックス

  • パッケージ数量  10

関連資料

カタログ ページ/データ シート

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。