特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品タイプ  端子

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

電気的特性

  • 試験電流 (A) 13

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ピン

  • 端子のベース材質  ブラス

  • 端子嵌合面のめっき仕様 

  • 端子嵌合面のめっき厚 (µin) 50

  • 端子結線部めっき材質 

  • 端子サイズ  16

結線の特徴

  • ワイヤ/ケーブル サイズ (AWG) 18 – 14, 24 – 20

  • ワイヤ/ケーブル サイズ (mm²) .2 – .6, .8 – 2

  • 結線タイプ  クリンプ

寸法

  • 許容絶縁被覆範囲 (mm) 1.52 – 3.05, 2.79 – 3.81

  • 許容絶縁被覆範囲 (in) .06 – .12, .11 – .15

動作/用途

  • 回路用途 (パワー/シグナル)  Signal

実装の特徴

  • 実装方法  カートン, リール

  • パッケージ数量  1000, 4000

その他

  • 用途  MIL-C-5015 丸型コネクタ

  • ワイヤ/ケーブルのタイプ  ディスクリート ワイヤ

関連資料

データ シート/カタログ ページ

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。