特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • コネクタ タイプ  電線対パネル, 電線対基板

  • 防水性  いいえ, はい

  • ハウジングのタイプ  リセプタクル

  • 端子のタイプ  ソケット, ピン

  • シェルのタイプ  総プラスチック

構成の特徴

  • 極数  8, 9, 16, 28

  • パワー極数  0

  • シグナル極数  8, 9, 16, 28

  • キーイング  A

端子の特徴

  • ジェンダーの変換  標準, 逆向き

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能タイプ  ねじ山付きインサート付きフランジ, 取り付け穴付きフランジ

  • コネクタ取り付けのタイプ  Panel

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合保持  あり

  • パネル マウント機能  あり

  • 嵌合保持のタイプ  ねじ式結合

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

ハウジングの特徴

  • シェル サイズ  11, 17

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

寸法

  • アセンブリ長 (in) .889, .925, 1.152, 1.161, 1.202, 1.383, 1.429

  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲  1.73 mm [ .068 in ]

使用条件

  • 流体抵抗  なし, 浸漬

実装の特徴

  • パッケージ数量  24, 27, 40

関連資料

データ シート/カタログ ページ

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。