特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品タイプ  端子

  • コネクタ タイプ  電線対基板, 電線対電線

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

電気的特性

  • 試験電流 (A) 45, 50

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ソケット, ピン

  • 端子のベース材質  銅, 銅合金

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金, 銀

  • 端子嵌合面のめっき厚  .76 µm [ 29.8 µin ]

  • 端子結線部めっき材質  金フラッシュめっき, 銀

  • 端子サイズ  8

結線の特徴

  • ワイヤ/ケーブル サイズ (AWG) 10 – 8, 14 – 12

  • ワイヤ/ケーブル サイズ (mm²) 2 – 3, 5 – 8

  • 結線タイプ  クリンプ

機械的アタッチメント

  • ハウジングによる端子保持  あり

  • 端子保持(ハウジングタイプ)  圧着はめ込み

動作/用途

  • 回路用途 (パワー/シグナル)  Power

実装の特徴

  • 実装方法  カートン, リール

  • パッケージ数量  100, 1500

その他

  • 用途  CPC コネクタ, Econoseal Metrimate 角形グリッド, G シリーズ コネクタ, Metrimate コネクタ

  • ワイヤ タイプ  より線

  • コメント  Metrimate ドロワー コネクタ専用。

関連資料

カタログ ページ/データ シート

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。