概要

特長

  • 設計リソースを解放して、市場投入までの所要期間を短縮
  • 定評あるシンプルな I2C 通信プロトコルを採用
  • コンパクトな省スペース設計
  • 複数の取り付け方法から、用途に合わせて選択可能
  • 設置個所を 1 つにまとめることにより、複数センサ構成における設計の自由度が向上

用途

  • 屋内照明器具
  • ビル オートメーション
  • コネクテッドホーム
  • 空気清浄度管理
  • エネルギ管理
  • 作業空間の快適性
  • 区域環境管理

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサのタイプ  CO2, VOC, モーション, 光量, 温度, 湿度, 騒音

構成の特徴

  • 物理的接続  サーフェス マウント, スルー ホール

電気的特性

  • 電流消費 (mA) 10, 33

  • 供給電圧 (VDC) 3.3

寸法

  • 幅 (mm) 16

  • 長さ (mm) 29.46, 32

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -5 – 50

動作/用途

  • 出力インタフェース  I2C

関連資料

データ シート/カタログ ページ

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。