概要

50 年以上にわたる実績を誇る楔入圧技術をベースに構成された包括的なコネクタ ファミリは、他のタイプのコネクタをしのぐ「業界最小のライフサイクル コスト」を実現しています。 AMPACT タップ コネクタは、金属製ウェッジの作用を利用して、2 本の導体が C クランプの両端に接続された状態を保ちます。ウェッジは、AMPACT コネクタ工具によって約 40 m/s の速度で挿入されます。高速で挿入することにより、すべての滑り面を研磨したり、表面の酸化膜を取り除き、電気的接続部上に多数の接点を形成したりする上で大いに役立ちます。

AMPACT タップの据え付け後にクランプ内に残存弾性力が生じても、C 部材は取り付けられたままの状態を保ちます。この力は、電気接触抵抗を低く抑えた状態を維持できる程度の大きさですが、導体に塑性流動を生じさせて導体内の応力緩和を確保するには足りません。弾性力は、熱サイクルの過程におけるアセンブリ製品の膨張・収縮を補償することによって生じるクリーページ防止にも役立ちます。電気的接続部に制止装置を設けることで、使用中に電気接点を腐食作用から保護します。

主な特長

  • タップの据え付けに要する時間を、一般的な圧着コネクタに比べて大幅に短縮。
  • タップを使用して、複数の導体を組み合わせて接続することも可能。
  • タップ着脱による導線の損傷なし。
  • 作業員の負担を最小限に抑える、軽量の電動式工具。
  •  適用可能な導体の組み合わせを、個々のタップ パッケージに表示。

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 技術  ウェッジ

構成の特徴

  • 目視検査  はい

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) 0 – 500

使用条件

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 150

動作/用途

  • 鉛、カドミウム、重金属なし  はい

  • 印加設置  はい

  • 用途のタイプ  架空送電および配電接続

業界スタンダード

  • RUS 認可済み  はい

製品在庫状況

  • 製品在庫状況  ANZPAC, EMEA, アジア, アメリカ, 中国

その他

  • AMPACT ツールのサイズ 

  • ホット スティック アクセサリ  はい

  • 高温 IS 入手可能 (°F) 200

  • 必要なカートリッジ カラー 

  • 絶縁カバー  はい

関連資料

データ シート/カタログ ページ

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。