認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
電気的特性
-
コイル磁気システム :
単安定、DC
-
コイル電力定格 DC (mW):
400
-
コイル抵抗 (Ω):
200
-
コイルの特殊な特徴 :
UL コイル絶縁クラス F
-
コイル定格電圧 (VDC):
9
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC):
400
-
端子の定格電圧 (VAC):
250
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ :
10 mm [ .394 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
5000
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
2500
-
コイル電力定格のクラス (mW):
300 – 400
-
絶縁クリーページのクラス (mm):
9 – 10
-
端子の制限連続電流 (A):
8
-
端子の制限投入電流 (A):
15
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1000
-
コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 (V):
4000 – 5000
ボディの特徴
-
製品重量 :
13 g [ .459 oz ]
-
絶縁体の特殊な特徴 :
リレー ベース PTI250 のトラッキング インデックス
端子の特徴
-
接点配置 :
2 フォーム A (NO)
-
端子電流のクラス (A):
5 – 10
-
端子の定格電流 (最大) (A):
8
-
端子の材質 :
AgSnO
-
極の端子数 :
2
寸法
-
製品高さ :
15.7 mm [ .618 in ]
-
製品長さ :
29 mm [ 1.142 in ]
-
製品幅 :
12.7 mm [ .5 in ]
-
幅のクラス (メカニカル) (mm):
12 – 16
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス :
10 mm [ .394 in ]
-
高さのクラス (メカニカル) (mm):
15 – 16
-
絶縁クリアランスのクラス (mm):
8
-
長さのクラス (メカニカル) (mm):
25 – 30
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
-
環境気温 (最大) :
70 °C [ 158 °F ]