認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
角形電力コネクタのタイプ :
ハウジング
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
プラグ
-
接続タイプ :
電線対電線
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
極数 :
20
-
パワー極数 :
20
-
シグナル極数 :
0
-
列数 :
2
電気的特性
-
動作電圧 (VAC):
600
-
動作電圧 (VDC):
600
端子の特徴
-
ハウジング内部での端子保持 :
なし
-
端子のタイプ :
ソケット
機械的アタッチメント
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ピッチ :
4.14 mm [ .163 in ]
-
ハウジングの色 :
ナチュラル
-
ハウジングの材料 :
ナイロン 6/6
寸法
-
列間スペーシング :
4.14 mm [ .163 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-2
-
グロー ワイヤ定格 :
スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
100
-
実装方法 :
バッグおよびボックス