認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
パワー リレーのタイプ :
インダストリアル パネル プラグイン
電気的特性
-
端子の制限遮断電流 (A):
6
-
コイル磁気システム :
単安定、DC
-
コイル電力定格 DC (mW):
750
-
コイル抵抗 (Ω):
16133
-
コイルの特殊な特徴 :
UL コイル絶縁クラス F
-
コイル定格電圧 (VDC):
110
-
端子のスイッチング負荷 (最小) :
10mA @ 12V
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC):
240
-
端子の定格電圧 (VAC):
240
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ :
4 mm [ .157 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1200
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
2500
-
コイル電力定格のクラス (mW):
600 – 800
-
絶縁クリーページのクラス (mm):
3 – 5.5
-
端子の制限短時間電流 (A):
300
-
端子の制限投入電流 (A):
12
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1200
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (V):
2000
ボディの特徴
-
製品重量 :
30 g [ 1.058 oz ]
-
絶縁体の特殊な特徴 :
コンタクト/コイル間の 5000V 初期サージ耐電圧
端子の特徴
-
接点配置 :
4 Form C (4 CO)
-
端子電流のクラス (A):
5 – 10
-
端子の定格電流 (最大) (A):
6
-
端子の材質 :
AgNi90/10
-
極の端子数 :
4
寸法
-
製品高さ :
29 mm [ 1.142 in ]
-
製品長さ :
28 mm [ 1.102 in ]
-
製品幅 :
22.5 mm [ .886 in ]
-
幅のクラス (メカニカル) (mm):
20 – 25
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス (mm):
3
-
高さのクラス (メカニカル) (mm):
25 – 30
-
長さのクラス (メカニカル) (mm):
25 – 30
使用条件
-
使用温度範囲 (°C):
-40 – 70
-
環境気温 (最大) :
70 °C [ 158 °F ]