ドキュメント

カタログ ページ/データ シート

特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタのタイプ  信号

  • コネクタのタイプ  6 ピン ジャック

  • 入力のタイプ  RJ11 コネクタ

  • 出力のタイプ  PCB マウント

  • フィルタ付き  いいえ

  • アース オプション  ボードおよびケーブル

  • フィルタリングのレベル  なし

  • インダクタのタイプ  なし

ボディの特徴

  • シールドのスタイル  基板およびケーブルのアース

端子の特徴

  • 装着済み端子の数  6

機械的アタッチメント

  • マウントのスタイル  プリント基板

使用条件

  • 使用温度範囲  130°C

製品コンプライアンス

契約条件

このデータは、免責事項をよく読んでからご利用ください。
このデータを使用すると、以下に規定されている契約条件に同意したものとみなされます。これらの契約条件に同意できない場合は、「同意しない」リンクをクリックしてください。

免責事項:
この情報は無償でお客様に提供されています。ただし、その所有権は TE Connectivity Corporation (以降 "TE") が独占的に保有するものとします。TE は情報の正確性を確保するために合理的な努力を払っていますが、誤りが含まれていないことを保証するものではありません。また TE は、この情報が完全に正確で最新であることについて、一切の表明、保証、約束を行いません。多くの場合、CAD データでは所有権情報を削除することで、お客様の使用に際して重要となるインタフェースの形状的な詳細情報を保持しながらシンプルさを確保しています。TE は、この情報に関するすべての黙示的保証を明示的に否認します。これには、特定の目的に対するあらゆる保証、商品性、または適合性が含まれますが、これらに限定されるものではありません。