認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
電気的特性
-
端子の制限遮断電流 (A):
8
-
コイル磁気システム :
単安定、DC
-
コイル電力定格 DC (mW):
800
-
コイル抵抗 (Ω):
9031
-
コイル定格電圧 (VDC):
80
-
端子のスイッチング負荷 (最小) :
10mA @ 5V
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC):
400
-
端子の定格電圧 (VAC):
250
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ :
10 mm [ .394 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
4000
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
2500
-
コイル電力定格のクラス (mW):
600 – 800
-
絶縁クリーページのクラス (mm):
8
-
端子の制限連続電流 (A):
8
-
端子の制限短時間電流 (A):
8
-
端子の制限投入電流 (A):
8
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1500
-
コイル電流 (A):
.009
-
コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 (V):
3500 – 4000
端子の特徴
-
接点配置 :
3 フォーム A (NO) + 1 フォーム B (NC)
-
端子電流のクラス (A):
5 – 10
-
端子の定格電流 (最大) (A):
8
-
端子の材質 :
AgSnO2
-
極の端子数 :
4
-
端子の特殊な特徴 :
強制ガイド式コンタクト
寸法
-
製品高さ :
16.5 mm [ .65 in ]
-
製品長さ :
40 mm [ 1.575 in ]
-
製品幅 :
13 mm [ .512 in ]
-
幅のクラス (メカニカル) (mm):
12 – 16
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス :
10 mm [ .394 in ]
-
高さのクラス (メカニカル) (mm):
16 – 20
-
絶縁クリアランスのクラス (mm):
8
-
長さのクラス (メカニカル) (mm):
35 – 40
使用条件
-
環境気温 (最大) :
70 °C [ 158 °F ]
-
環境気温のクラス (°C):
-25 – 70