認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ :
コネクタ アセンブリ
-
モジュラ ジャックおよびプラグ インタフェースのタイプ :
RJ45
-
モジュラ ジャック製品およびプラグ製品 :
RJ タイプ ジャックおよびプラグ
-
モジュラー コネクタのスタイル :
ジャック
-
接地オプション :
なし
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
構成の特徴
-
ステータス ライトのタイプ :
非照光
-
ポート構成 :
単一ポート
-
ポート マトリックス構成 :
1 x 1
-
コネクタのコンタクト密度 :
標準
-
極数 :
8
-
装着済みポジション数 :
8
-
PCB マウント向き :
垂直
ボディの特徴
-
モジュラ ジャックのラッチの向き :
標準 - ラッチ ダウン
-
コネクタ プロファイル :
標準
端子の特徴
-
PCB 端子結線面のめっき材料 :
錫
-
端子の下地めっきの材料 :
ニッケル
-
端子の定格電流 (最大) (A):
.2, 1.5
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金
-
端子のベース材質 :
りん青銅
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ :
1.27 µm [ 50 µin ]
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
-
結線ポストとテールの長さ :
3.8 mm [ .15 in ]
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能 :
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ :
パネル マウント, ボード マウント
ハウジングの特徴
-
嵌合エントリの位置 :
トップ
-
ピッチ :
1.02 mm [ .04 in ]
-
ハウジングの色 :
黒
-
ハウジングの材料 :
PBT ポリエステル
寸法
-
基板厚 (推奨) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
コネクタの高さ :
16.5 mm [ .65 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
動作/用途
-
シールド処理済み :
いいえ
-
回路用途 :
Signal
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
性能カテゴリ :
Cat 3
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
30
-
実装方法 :
Tube, ボックスおよびチューブ