認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
-
DRAM のタイプ :
標準
構成の特徴
-
列数 :
2
-
極数 :
72
-
モジュールの向き :
ライトアングル
-
キー数 :
1
ボディの特徴
-
コネクタ プロファイル :
標準
-
エジェクターのタイプ :
ロック
-
エジェクターの材質 :
銅合金
-
保持ポストの位置 :
なし
-
ラッチの材質 :
銅合金
-
エジェクターの位置 :
両端
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
銅合金
-
PCB 端子結線面のめっき材料 :
錫
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金フラッシュめっき
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ :
.3 µm [ 11.81 µin ]
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ :
2 µm [ 78.7 µin ]
-
ソケットのスタイル :
M3 (ミニ メモリ モジュール)
-
メモリ ソケットのタイプ :
メモリ カード
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法 :
サーフェス マウント
-
挿入のスタイル :
カムイン
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション タイプ :
はんだテール
-
PCB マウント リテンション :
なし
-
嵌合調整のタイプ :
なし
-
マウント角度 :
ライトアングル
ハウジングの特徴
-
ハウジングの色 :
ナチュラル
-
ハウジングの材料 :
LCP (液晶ポリマ)
-
ピッチ :
1.27 mm [ .05 in ]
寸法
-
PCB からのプロファイル高さ :
5.5 mm [ .21 in ]
-
列間スペーシング :
5.2 mm [ .2 in ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
35
-
実装方法 :
Tray, ボックスおよびトレイ