認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
スイッチ コネクタのタイプ :
プリント回路
-
押しボタン スイッチの製品タイプ :
スイッチ
-
照光 :
なし
-
アクチュエータのスタイル :
丸形
構成の特徴
-
構成(Pole-Throw) :
単極 - 単投
-
アクチュエータの数 :
単一
-
スナップ アクション :
なし
-
サポート ブラケット :
なし
-
スイッチのフィードバックのタイプ :
ノンタクト
-
動作機能 :
NO、モメンタリ
電気的特性
-
動作電圧レンジ (VDC):
20
-
動作電圧レンジ (VAC):
20
ボディの特徴
-
製品の向き :
垂直
-
アクチュエータの材質 :
ポリアミド
-
ケースの材質 :
ポリエステル
-
アクチュエータのプロファイル :
拡張
-
ブッシングのスタイル :
ねじ山なし
-
アクチュエータの色 :
黒
-
アクチュエータの力 :
50 – 400 g [ 1.77 – 14.12 oz ]
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
銅合金
-
端子の定格電流 (A):
.4
-
スイッチ端子のめっき材料 :
ニッケルに金メッキ
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
ハウジングの特徴
-
ロー プロファイル :
いいえ
-
プロセス密閉 :
はい
寸法
-
ブッシングの長さ :
4.83 mm [ .19 in ]
-
ブッシングの直径 :
4.78 mm [ .188 in ]
-
ボタンの幅 :
2.54 mm [ .1 in ]
-
アクチュエータの長さ :
3.48 mm [ .137 in ]