認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
防水性 :
はい
-
ディスクリート ワイヤ タイプに対応 :
より線
-
ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ :
絶縁サポート
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 :
ディスクリート ワイヤ
端子の特徴
-
圧着ワイヤの端子のタイプ :
リセプタクル
-
嵌合ピンの直径 :
4.57 mm [ .18 in ]
-
バレルのタイプ :
Open
-
端子のめっき材質 :
錫
-
端子の向き :
ストレート
-
端子のめっき仕上げ :
なし
-
端子嵌合面の長さ :
15 mm [ .59 in ]
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm):
2.6 – 3.7, 3.7
-
適合する絶縁直径範囲 (in):
.102 – .146, .146
-
ワイヤ サイズ (AWG):
20 – 16
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.5 – 1.4
-
製品の全長 :
15 mm [ .59 in ]
使用条件
-
絶縁オプション :
非絶縁
-
使用温度範囲 :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
20000, 40000
-
実装方法 :
リール/ボックス