認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
端子の特徴
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
PCB 端子のタイプ :
タブ
-
嵌合タブ幅 :
4.8 mm [ .188 in ]
-
嵌合タブ厚 :
.51 mm [ .02 in ]
-
端子のめっき材質 :
錫
-
端子の下地めっきの材料 :
なし
-
端子の向き :
ストレート
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルーホール - 圧入
-
製品の結線先 :
プリント基板
寸法
-
基板厚 (推奨) :
1.6 – 3.2 mm [ .063 – .125 in ]
-
PCB 穴の直径 :
1.6 mm [ .062 in ]
-
PCB からのプロファイル高さ :
28.2 mm [ 1.124 in ]
-
ボードより下の延長 :
5 mm [ .196 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]