認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ シェルのサイズ :
01
-
コネクタ製品タイプ :
コネクタ アセンブリ
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
リセプタクル
-
接続タイプ :
電線対基板
-
挿入力タイプ :
通常
-
防水性 :
はい
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
構成の特徴
-
PCB マウント向き :
ライトアングル
-
端子装着済み :
Yes
-
極数 :
20
-
列数 :
2
電気的特性
-
動作電圧 (VDC):
954
-
動作電圧 (VAC):
1500
ボディの特徴
-
シェル めっき材質 :
ニッケル
-
シールのタイプ :
パネル ガスケット
-
ストレイン リリーフのタイプ :
ケーブル クランプ
端子の特徴
-
電線と端子の結線部のめっき材料 :
錫
-
端子のタイプ :
ソケット
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金
-
ハウジング内部での端子保持 :
あり
-
端子の定格電流 (最大) (A):
5
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能タイプ :
取り付けイヤー
-
嵌合調整 :
あり
-
嵌合調整のタイプ :
キー付き
-
嵌合保持 :
あり
-
嵌合保持のタイプ :
ジャックねじ
-
コネクタ取り付けのタイプ :
パネル マウント
寸法
-
列間スペーシング :
2.54 mm [ .1 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
動作/用途
-
シールド処理済み :
いいえ
-
回路用途 :
パワーおよびシグナル