2266140-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-078F145O
2266140-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-078F145O
- 型番: 2266140-1
- 製品説明: OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-078F145O
-
アプリケータのフィード タイプ :
機械的性質
-
アプリケータおよび製品スタイル :
OCEAN
-
アプリケーション インタフェース :
オス アダプタ ポスト - アトランティック スタイル
-
ターミネータのタイプ :
30 mm (1.12") ストローク ターミネータ, 40 mm (1.62") ストローク ターミネータ
-
ワイヤ クリンプの幅 :
1.98 mm [ .078 in ]
すべての特徴を見る