2150297-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F
2150297-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F
- 型番: 2150297-2
- 製品説明: OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F
-
アプリケータのフィード タイプ :
空気圧
-
アプリケータおよび製品スタイル :
OCEAN
-
アプリケーション インタフェース :
オス アダプタ ポスト - アトランティック スタイル
-
ターミネータのタイプ :
30 mm (1.12") ストローク ターミネータ, 40 mm (1.62") ストローク ターミネータ
-
ワイヤ クリンプの幅 :
2.29 mm [ .09 in ]
すべての特徴を見る