認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
リセプタクル
-
接続タイプ :
ケーブル対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
構成の特徴
-
ポート数 :
1
-
PCB マウント向き :
ライトアングル
-
極数 :
19
-
スタック :
いいえ
ボディの特徴
-
シェル めっき材質 :
ニッケル
-
コネクタ プロファイル :
標準
-
シェルの仕上げめっき :
マット
端子の特徴
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金フラッシュめっき
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ :
.1 µm [ 3.937 µin ]
-
端子の定格電流 (最大) (A):
.5
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ :
1.6 mm [ .063 in ]
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション タイプ :
ストレート リード, ストレート リード
-
PCB 取り付け位置 :
トップ
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ボード マウント
ハウジングの特徴
-
ハウジングの色 :
黒
-
ピッチ :
1 mm [ .039 in ]
寸法
-
PCB 厚 (最小) :
1.2 mm [ .048 in ]
使用条件
-
嵌合回数 (最大) :
10000
-
はんだ付け温度 (最大) (°C):
260
-
使用温度範囲 :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
動作/用途
-
アセンブリプロセスの特徴 :
カバーの着脱
-
回路用途 :
Signal