認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
構成(Pole-Throw) :
単極 - 三投
-
アクチュエータの数 :
単一
-
極数 :
3
-
接続済み端子数 :
1-2
ボディの特徴
-
アクチュエータの材質 :
PBT
-
アクチュエータの色 :
黒
-
アクチュエータの移動量 :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Actuator Orientation :
Top
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
銅合金
-
端子の定格電流 (A):
.15, .25
-
スイッチ端子のめっき材料 :
銀
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ :
3.3 mm [ .13 in ]
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
寸法
-
製品長さ :
15.11 mm [ .595 in ]
-
製品幅 :
5.84 mm [ .23 in ]
-
アクチュエータの長さ :
5 mm [ .197 in ]