認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
防水性 :
いいえ
-
スプライスのタイプ :
突合せスプライス
-
ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ :
絶縁サポート
-
スプライス アクセサリのタイプ :
スプライス
ボディの特徴
-
スプライスの特徴 :
鋸歯状
-
一次製品色 :
青
-
製品重量 (g):
2.255
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
銅
-
バレルのタイプ :
Closed
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG):
17 – 13
-
ワイヤ サイズ (mm²):
1 – 2.5
-
適合する絶縁直径範囲 :
5.7 mm [ .224 in ]
-
ワイヤ サイズ (CMA):
2050 – 5180
-
製品長さ :
29.98 mm [ 1.414 in ]
使用条件
-
絶縁オプション :
完全絶縁
-
使用温度範囲 :
105 °C [ 221 °F ]