認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタのシールおよびプラグのタイプ :
シール リング
-
角形電力コネクタのタイプ :
ハウジング
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
リセプタクル
-
接続タイプ :
電線対パネル, 電線対電線
-
防水性 :
はい
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
電気的特性
-
動作電圧 (VAC):
600
-
動作電圧 (VDC):
600
端子の特徴
-
端子レイアウト :
マトリックス
-
ハウジング内部での端子保持 :
なし
-
端子のタイプ :
ピン
-
多重端子のタイプ :
なし
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能タイプ :
ロック ナット
-
パネル マウント機能 :
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ :
パネル マウント
ハウジングの特徴
-
ピッチ :
6.35 mm [ .25 in ]
-
ハウジングの色 :
ナチュラル
-
ハウジングの材料 :
ナイロン
寸法
-
列間スペーシング :
6.35 mm [ .25 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
CSA 1030930, UL E28476
-
認証/規格製品に適合 :
CSA, UL
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
グロー ワイヤ定格 :
スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
-
UL 定格 :
認証
-
CSA 定格 :
1030930, 認定