認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
ヘッダーのタイプ :
完全にシュラウド付き
-
端子台 コネクタの種類 :
ヘッダ
-
接続タイプ :
電線対基板
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
構成の特徴
-
極数 :
3
-
列数 :
1
-
スタッキング構成 :
側面スタック可能
ボディの特徴
-
製品の向き :
ライトアングル
-
一次製品色 :
緑
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
黄銅
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
錫
-
端子の定格電流 (最大) (A):
12
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ :
3.8 mm [ .15 in ]
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
PBT
-
ピッチ :
5.08 mm [ .2 in ]
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG):
30 – 12
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.05 – 3
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]