認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
防水性 :
いいえ
-
スプライスのタイプ :
ピグテール スプライス
構成の特徴
-
スプライス容量 :
3
-
セレーション数 :
5
-
ストリップ方向 :
エンド フィード
ボディの特徴
-
スプライスの特徴 :
鋸歯状
-
製品重量 (g):
.119
端子の特徴
-
端子のめっき材質 :
錫
-
端子のベース材質 :
黄銅
-
バレルのタイプ :
Open
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG):
26 – 20
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.15 – .6
-
ワイヤ サイズ (CMA):
300 – 1200
-
端子の材料の厚さ :
.4 mm [ .015 in ]
-
製品長さ :
5.72 mm [ .225 in ]
使用条件
-
絶縁オプション :
非絶縁
-
使用温度範囲 :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]